FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
AP
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
version courte
Type de produit
avec frein de filet
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M06X0,75
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
4
F2=Force du ressort finale env
10
L=Longueur
25,5
S=Course
3,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
SW1
8
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.



Finition Inox :

Doigt d'arrêt non traité :

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Frein-filet en polyamide bleu.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté