FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
2
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
avec poignée en T
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
Code acier
1.0715
D1=Filetage
M12X1,5
D=Diamètre de boulon
6
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
14
L=Longueur
58
S=Course
6
A
50
B
15,5
Contre-écrou
sans contre-écrou
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14

Description

Matière

Version acier :

Doigt d’arrêt trempé :

Doigt d’arrêt acier.

Corps fileté acier.



Version inox :

Doigt d’arrêt trempé :

Corps fileté 1.4305

Doigt d’arrêt 1.4034



Poignée en T thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Douille filetée, bruni.

Finition Inox :
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Douille filetée, naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier. La poignée en T ergonomique permet une manipulation aisée sans effort.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté