FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
A
Taille
1
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
avec anneau de marquage
Type de produit
avec repère de verrouillage
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M10X1
D=Diamètre de boulon
5
F1=Force du ressort initiale e
5
F2=Force du ressort finale env
12
L=Longueur
43,5
S=Course
5
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
21
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13

Description

Matière
Doigt d'arrêt en acier.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Finition
Doigt d'arrêt en acier trempé, rectifié et bruni.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
1) repère de verrouillage
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté