{"product":{"productId":"agid.2560","price":7.26,"name":"DOIGT D'INDEXAGE SANS ENCOCHE D'ARRÊTT. 9 M06X0,75, FORME:G, ACIER TRAITÉE,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
sans encoche d'arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
7,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Forme
G
Taille
9
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M06X0,75
D=Diamètre de boulon
3
F1=Force du ressort initiale e
4,5
F2=Force du ressort finale env
10
L=Longueur
31,5
S=Course
3,5
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
14
F x 30°
0,8
L1
17
L2
11
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.