FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Lardon Plat
Finition 1
plate
Matière du corps de base
acier de cémentation
Surface corps
cémenté, trempé et bruni
H=Hauteur
8
L=Longueur
20
D
4,5
D1
8
Largeur de la rainure
10
RoHS
true
T
4,3
pour vis DIN 84 ou 912
M4x10

Description

Matière
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons plats servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des tables de machine-outils munies de rainures en T DIN 650. Les lardons plats conviennent tout particulièrement pour l’installation d’équipements sur des tables de machines pourvues d’un système de rainures à largeur identique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté