{"product":{"productId":"agid.2785","price":0.14,"name":"GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN6325, D=2,L1=6, ACIER À OUTILS TRAITÉE"},"currency":"EUR"}
Goupille cylindrique
acier à outils
traitée
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Rectifié et trempé
Unité de vente
€0.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
Norme DIN
DIN 6325
Matériau du corps de base
acier à outils
Surface du corps de base
traitée
D=Diamètre
2
L1=Longueur
6
L1
6
L2
0,6
R
2
Z1
0,3
Z2
0,18
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
trempé. Dureté 60 ±2 HRC.
Nota
-
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.