FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Mini bride pivotante
Finition 1
à levier à excentrique
Finition 2
pivotant
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
45
F=Force de serrage N
700
H=Largeur
42
M=longueur
18
Actionnement
Manette
B
10
C
25,5
D
25
Domaines d'application
pièces brutes et usinées
E
16
F
50
Force FH N
100*
G
89
I
1
J
32
K
26
L
22
Mode de fixation
alésage
N
20
O
1,5
P
11
Q
5,5
R
8
S
24
T
M6
X max.
40,5
X min.
31,5
Y max.
43,5
Y min.
34,5

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés afin de laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner. * Force manuelle admissible pour la poignée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté