{"product":{"productId":"agid.3349","price":0.72,"name":"BOUTON MOLETÉ À SIX PANS CREUXPOUR=M03, D1=9,5 H=4,5, THERMOPLASTIQUENOIR"},"currency":"EUR"}
Bouton moleté
à six pans creux
thermoplastique
noir
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Spécialement conçus pour une utilisation avec des vis ISO 4762
- Coloris : noir, gris et rouge
Unité de vente
€0.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton moleté
Finition 1
à six pans creux
Matière du corps de base
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre extérieur
9,5
H=Hauteur
4,5
Pour=Pour vis SK
M3
D2
8,3
Description
Matière
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.