{"product":{"productId":"agid.18391","price":0.16,"name":"RONDELLE DIN9021 POUR M03, ACIERGALVANISÉE"},"currency":"EUR"}
rondelle
acier
galvanisée
Unité de vente
0,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
rondelle
Type de produit
rondelle
DIN
DIN 9021
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
galvanisée
G=filetage / pour filetage
M3
Pour=Pour vis
M3
D1
3,2
D2
9
H
0,8
Mode de fixation
alésage
RoHS
true
Description
Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué, dureté
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Les rondelles ont pour diamètre extérieur D2 = ~3 × D1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.