{"product":{"productId":"agid.4159","price":12.95,"name":"VIS RECTIFIÉE M12X45 B=22, FORME:BACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vis rectifiée
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Diamètre ajusté rectifié
Unité de vente
12,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis rectifiée
Forme
B
Type de produit
vis
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
bruni, extrémité trempée
Surface
composants
rectifié
B=Longueur de filetage
22
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
45
SW=largeur de clé
10
A
12
C
18
Couple
de serrage
max. Nm
88
D
M12
Diam.
pour
vis callibrée
12 H7
K
12
Mode de fixation
six pans creux
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Diamètre ajusté rectifié.
Diamètre ajusté rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.