FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou à encoches
Finition 1
avec bague elastic-stopp
Type de produit
écrou
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
polyamide
Surface corps
zingué
D1=Filetage
M10x1
D2=Diamètre extérieur
18
G=filetage / pour filetage
M10x1
H=Hauteur
7,6
B max.
7,6
D3
15
H min.
4,4
H1
4,4
H2
0,5
Mode de fixation
clé à ergot
O
3
RoHS
true
T
1,5

Description

Matière
Acier de décolletage. Bague : polyamide (température : 100 °C max.).
Finition
Zingué.
Nota
L‘utilisation des écrous à encoches avec bague Elastic-Stop permet de supprimer le fraisage de la rainure d‘arrêt. La bague en polyamide est résistante à l‘essence et à l‘huile. Les écrous à encoches avec bague peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils résistent aux plus fortes vibrations indépendamment du couple de serrage et c‘est pourquoi ils peuvent être également utilisés comme des écrous de réglage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté