Module lineaire
pneumatique
aluminium
- Actionnement par vérin à double effet.
- Répétabilité ±0,01 mm
- Course : 40 à 300 mm
- Force : 100 à 660 N
- Forme compacte, facile à monter et à entretenir
Unité de vente
2 724,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module lineaire
Taille
5
Finition 1
pneumatique
Finition 2
2 guidages cylindriques
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
40
F6=Force de piston à 6 bars (N
660
N=Nombre
6
Pou=Pour détecteur de proximit
20910-030
Pour=Amortisseur adapté
26300-2515030
Pour=Connecteur adapté
20950-030X2000
S=Course
240
V6=Consommation d'air par cour
709,1
A
104
A1
38
A2
39
B
150
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max. kN
0,25
F2 max. kN
0,48
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
L
660
L1
324
L2
25
L3
23
P
G1/4
P1
14
T
7
Description
Matière
Corps de base et plaques de raccordement EN AW-5754. Arbres de guidage en acier.
Finition
Corps de base avec protection anticorrosive. Plaque de raccordement anodisé. Arbre de guidage trempé.
Nota
Modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien dotés de deux tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes avec racleur. Actionnement par un vérin à double effet. Tous les taraudages de fixation sont renforcés. Les amortisseurs et détecteurs disponibles en accessoires peuvent être intégrés au montage. Reproductibilité totale grâce à la structure fixe. Des combinaisons de montage de toutes dimensions et toutes courses sont possibles sans plaques d‘adaptation. Possibilité d’obtenir une répétitivité haute précision de l’ordre de ±0,01 mm. Les données de charge sont indiquées uniquement pour les tables centrées.
Sur demande
Avec cartouche de blocage du piston pour sécuriser la position.
Accessoire
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.