FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis d’arrêt
Matériau du corps de base
acier
L=Longueur
17
SW
13

Description

Matière
Acier.
Classe de résistance 8.8.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Surfaces d'appui trempées.(52 HRC)
Ecrou zingué.
Nota
La tête de la vis est usinée avant le traitement garantissant en permanence une surface d‘arrêt résistante et durable.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté