FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Module lineaire
Taille
4
Finition 1
pneumatique
Finition 2
à guidage sur rail
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
8
F6=Force de piston à 6 bars (N
18
F6=Force de rappel à 6 bars (N
13
Pou=Pour détecteur de proximit
20900-020X5000
Pour=Amortisseur adapté
26300-0810008
S=Course
35
T1=Capacité de charge dyn. N
1200
T2=Capacité de charge statique
1960
V6=Consommation d'air par cour
30,8
E
36
L
100
M1 Nm
8
M2 Nm
8
M3 Nm
4
P
61
S1
13 + Sourse C
S2
7,5
S3
10

Description

Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota
Les modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien sont destinés au montage dans des espaces réduits, ils sont équipés d'un guidage à billes, disposent d'une capacité maximale de 12 N et sont commandés par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M3.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.

Répétabilité ±0,01 mm.
Indication de dessin
1) Raccords d'air comprimé
Accessoire
Amortisseur et détecteur de proximité voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté