Module Lineaire
pneumatique
aluminium
- Avec guidage à rouleaux croisés
- Résistance à la charge jusqu'à 240 N
- Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage
- Répétabilité très élevée
- Système de butée trempé, externe et variable
1 310,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module Lineaire
Taille
6
Finition 1
pneumatique
Finition 2
à guidage sur rail
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
16
F6=Force de piston à 6 bars (N
76
F6=Force de rappel à 6 bars (N
66
F=Résistance à la charge (N)
240
Pou=Pour détecteur de proximit
20915-020
Pour=Amortisseur adapté
26310-1410012
Pour=Connecteur adapté
20950-010X2000
S=Course
30
V6=Consommation d'air par cour
11,2
E
1X48
E1
29
E2
36
E3
18
L
121
M1 Nm
33,2
M2 Nm
33,2
M3 Nm
44,6
S1
45 + Sourse C/2
S2
14
S3
16
Description
Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota
Les modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien sont équipés d‘un guidage à rouleaux croisés, ils disposent d‘une capacité maximale 240 N et sont commandés par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.
Répétabilité ±0,01 mm.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.
Répétabilité ±0,01 mm.
Indication de dessin
1) Raccords d'air comprimé
2) Chambrage pour la vis à tête cylindrique ISO 4762-M6
3) Pour course 30/75/125/175, aucune vis ne peut être montée
2) Chambrage pour la vis à tête cylindrique ISO 4762-M6
3) Pour course 30/75/125/175, aucune vis ne peut être montée
Accessory
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.