FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Unité de déplacement
Taille
9
Finition 1
pneumatique
Finition 2
avec guidage cylindrique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
32
F6=Force de piston à 6 bars (N
360
F6=Force de rappel à 6 bars (N
325
Pou=Pour détecteur de proximit
20905-010
Pour=Amortisseur adapté
26310-1410012
Pour=Connecteur adapté
20950-010X2000
S=Course
50
V6=Consommation d'air par cour
56
A
101,5
A1
24,5
H
150
H1
108
H2
45
H3
12
L
121
L1
113
M1 Nm
43
M2 Nm
43
M3 Nm
72
P
15,5
P1
83
P2
68
S1
57 + Sourse C/2
S2
73
S3
20
T
16
T1
13

Description

Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota
Unités de déplacement pneumatiques compactes ne nécessitant aucun entretien et équipées d'un guidage à billes étanche. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique R1/8.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

Répétabilité ±0,02 mm.
Sur demande
Unités de déplacement à course réduite disponibles.
Accessoire
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté