FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Module rotatif
Taille
4
Finition 1
pneumatique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
2X10
L1=Charge axiale N
300
L2=Charge radiale N
220
M3=Couple d'entraînement nm
0,28
Pou=Pour détecteur de proximit
20915-010
Pour=Amortisseur adapté
26300-1010008
Pour=Connecteur adapté
20960-010X2000
V6=Consommation d'air par cour
5
VD=Angle de rotation
0° - 190°

Description

Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota
Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est destiné au montage dans des espaces réduits et équipé d'un vérin à double effet. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.

Répétabilité ±0,01°.
Accessoire
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté