Module Rotatif
pneumatique
aluminium
- Avec vérin à double effet
- Angle de rotation compris entre 0 et 190° réglable en continu
- Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage
- Système de butée trempé, externe et variable
- Répétabilité ±0,01°
1 413,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module Rotatif
Taille
6
Finition 1
pneumatique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
2X22
L1=Charge axiale N
350
L2=Charge radiale N
450
M3=Couple d'entraînement nm
3,5
Pou=Pour détecteur de proximit
20915-030
Pour=Amortisseur adapté
26310-1410012
Pour=Connecteur adapté
20950-010X2000
V6=Consommation d'air par cour
45
VD=Angle de rotation
0° - 190°
Description
Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota
Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est équipé d'un vérin à double effet. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.
Répétabilité ±0,01°.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.
Répétabilité ±0,01°.
Accessory
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.