FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pince parallèle
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
B=Largeur
19
D2=Ø cylindre
14
F4=Force de serrage à 6 bars (
25
F5=Force d'ouverture à 6 bars
35
H=Hauteur
40
KG=Recomm. poids de la pièce à
0,12
L=Longueur
40
Mt=Moment d'inertie (10⁻³ kgm²
0,00632
Pou=Pour détecteur de proximit
20900-010X2000
S=Course par mors
3
V6=Consommation d'air par cour
0,34
A
21,5
A1
5
A2
4,5
B1
6
C max.
25
D
7
D1
M03
D2
6
D3
3
D4
M03
E
11
E2
11
E3
17,5
E5
11
F1 (N)
140
F2 (N)
84
F3 (N)
140
H1
13
L1
34
L2
19
M1 Nm
1,6
M2 Nm
1,5
M3 Nm
1,5
P
M05
P1
9,5
P2
9,5
P3
4,5
P4
16
T
1,6
T1
0,5
T3
3,5

Description

Matière
Corps : aluminium haute résistance. Arbre de guidage et coulisse en acier.
Finition
Corps avec revêtement Hart-Coat. Tige de guidage trempée et rectifiée.
Nota
Pinces pneumatiques ne nécessitant aucun entretien et dotées d'un mécanisme à coulisse. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé
ou non huilé.
Serrage au centre. Convient pour un serrage interne ou externe. Pour la détection des positions finales, les détecteurs de proximité disponibles en accessoires peuvent être intégrés.

Répétabilité ±0,02 mm.
Accessoire
Détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté