Module Portique
pneumatique
aluminium
- Avec guidage sur rail rectifié
- Capacité de charge élevée grâce au profilé aluminium rigide
- Longueur de course jusqu'à 5 m
- Force du piston jusqu'à 640 N
- Répétabilité ±0,02 mm
3 558,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module Portique
Taille
65
Finition 1
pneumatique
Finition 2
à guidage sur rail
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
18
F6=Force de piston à 6 bars (N
150
KG=Poids env. kg pour course 0
1690
KG=Poids env. kg/course 100
0,580
L=Longueur
175
N=Nombre
4
Pou=Pour détecteur de proximit
20910-030
Pour=Amortisseur adapté
26300-1210010
Pour=Connecteur adapté
20950-010X2000
S=Course
500
V6=Consommation d'air par cour
18
A
42
B
65
B1
75
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D1
10
D2
M05
E
50
E1
15
E2
20
F1 (N)
460
F2 (N)
610
F3 (N)
610
F4 (N)
610
H
70
H1
69,5
H2
11,5
H3
21,5
L1
110
L2
27
L3
87,5
L4
17
Mx (Nm)
155
My (Nm)
260
Mz (Nm)
260
P
M05
P1
8,5
P3
8,5
P4
25,8
S1
40
Description
Matière
Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Rails de guidage en acier.
Finition
Corps de base : anodisé nature. Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota
Modules portiques à guidage à billes sur rail. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Répétabilité ±0,02 mm.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu'à +70 °C
(+5 °C jusqu'à +60 °C pour la taille 65)
(+5 °C jusqu'à +60 °C pour la taille 65)
Sur demande
* D'autres longueurs
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
Accessory
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.