Module Portique
pneumatique
aluminium
- Avec arbres de précision trempés et douilles de guidage à billes
- Capacité de charge élevée grâce au profilé aluminium rigide
- Longueur de course jusqu'à 5 m
- Force du piston jusqu'à 640 N
- Répétabilité ±0,02 mm
2 680,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Module Portique
Taille
90
Finition 1
pneumatique
Finition 2
avec guidage cylindrique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
D2=Ø cylindre
25
F6=Force de piston à 6 bars (N
250
KG=Poids env. kg pour course 0
3770
KG=Poids env. kg/course 100
0,810
L=Longueur
235
N=Nombre
4
Pou=Pour détecteur de proximit
20910-030
Pour=Amortisseur adapté
26300-1415010
Pour=Connecteur adapté
20950-010X2000
S=Course
500
V6=Consommation d'air par cour
35
A
67
B
90
B1
100
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D
12
D1
10
D2
M06
E
65
E1
25
E2
25
F1 (N)
90
F2 (N)
45
F3 (N)
120
F4 (N)
290
H
85
H1
84,5
H2
11
H3
36,5
L1
150
L2
32
L3
117,5
L4
25,5
Mx (Nm)
50
My (Nm)
65
Mz (Nm)
160
P
G1/8
P1
9
P2
23
P3
30
P4
38
S1
64,5
Description
Matière
Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Arbres de guidage en acier.
Finition
Corps de base : anodisé nature. Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota
Modules portiques dotés de deux tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Répétabilité ±0,02 mm.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +70 °C.
Sur demande
* D'autres longueurs
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
Accessory
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.