{"product":{"productId":"agid.32615","price":3.96,"name":"BAGUE DE CENTRAGE M03 D1=4, FORME:AACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bague de centrage
acier inoxydable
- Pour une connexion parfaite des modules
- Pour un montage indirect des modules au moyen de plaques d'adaptation
- Avec taraudage pour le retrait des douilles de centrage
Unité de vente
3,96 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague de centrage
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
4
D2=Filetage
M03
H
2
Description
Matière
Inox 1.4301.
Nota
Les douilles de centrage sont utilisées pour une connexion parfaite des modules ou pour un montage indirect des modules au moyen des plaques d'adaptation.
Le taraudage permet de retirer les douilles de centrage.
Le taraudage permet de retirer les douilles de centrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.