{"product":{"productId":"agid.20532","price":42.76,"name":"TABLE RAINURÉE T. 60 174X60 ALUMINIUM,BN=6"},"currency":"EUR"}
Table rainurée
aluminium
- Compatible avec les profilés aluminium de type I
- Positionnement précis grâce aux perçages et douilles de centrage
Unité de vente
42,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table rainurée
Taille
60
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
60
BN=Largeur de la rainure
6
L=Longueur
174
A
42
A1
30
A2
30
D6
M06
D7
10
H
12
N
6
Type
I
Description
Matière
Table rainurée en aluminium.
Bagues de centrage en Inox 1.4301.
Vis acier.
Finition
Table rainurée anodisée naturelle.
Vis, naturel.
Vis, naturel.
Nota
Sur la face inférieure de la table rainurée, on trouve pour chaque passage de vis un trou de centrage. La table rainurée peut ainsi être montée avec précision sur le chariot de l'axe linéaire à l'aide des douilles de centrage.
Les rainures de profilés présentes sur la face supérieure offrent des possibilités de fixation universelles.
Les rainures de profilés présentes sur la face supérieure offrent des possibilités de fixation universelles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.