Kit De Motorisation
aluminium
- Solution simple pour le raccordement de moteurs électriques
- Très bonnes forces de serrage
- Très bonne précision de concentricité
- Avec accouplement en élastomère, sans jeu et amortisseur de vibrations
- Isolant électrique
225,87 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Kit De Motorisation
Forme
A
Taille
60
Matériau du corps de base
aluminium
AD=Couple de serrage de la vis
1,4
AD=Couple de serrage de la vis
9
D=Diamètre
6,35
MN=Couple nominal nm
4,8
Mt=Moment d'inertie (10⁻³ kgm²
0,01
U=Vitesse de rotation max. tr/
20000
C1
M03
C2
M05
Description
Matière
Système d’accouplement en polyuréthane, dureté 98° Shore A.
Boîtier d'accouplement et moyeu de serrage en aluminium.
Moyeu expansible en acier.
Vis acier.
Douille de centrage en Inox 1.4301.
Finition
Boîtier d'accouplement anodisé noir.
Nota
Le kit de motorisation avec système d'accouplement en élastomère offre une solution simple et économique pour le raccordement de moteurs électriques.
Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 30 Nm
Avantages du système d'accouplement en polyuréthane :
- Moyeu expansible montable axialement
- Sans jeu et anti-vibratoire
- Effort de serrage important
- Bonne coaxialité
- Solution compacte
- Facile à monter
- Isolant électrique
- Couple nominal jusqu'à 30 Nm
Sur demande
Alésage D du moyeu plus important.
Couple nominal plus élevé.
Couple nominal plus élevé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.