FR
Sélectionnez votre langue
21000

Table de guidage à queue d'aronde

avec vis de réglage micrométrique
aluminium
Référence:21000-120150
  • Pour l'ajustement de dispositifs d’usinage et de caméras de mesure, entre autres
  • Différentes dimensions avec courses de 5 à 100 mm
  • Serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur
  • Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z
  • Guidages sans jeu
Unité de vente
1 Pcs. €531.70 / Pcs.

€531.70

Bientôt de retour en stock
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté