Table De Guidage À Queue D'Aronde
avec vis de réglage micrométrique
fonte grise
- Anneau gradué avec graduation de 0,02 mm
- Conçu pour les charges dynamiques jusqu'à 917 N
- Durée de vie dépassant 1 million de courses
- Différentes dimensions avec courses de 50 à 100 mm
- Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées
1 483,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table De Guidage À Queue D'Aronde
Finition 1
avec vis de réglage micrométrique
Finition 2
avec volant
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
150
Für=Broche
TR 16X2
L=Longueur de plaque
210
TA=TA
4
A
50
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
I
35,5
L1
150
M
M08
Mx (Nm)
31
My (Nm)
128
Mz (Nm)
33
N
M08
O
28
R
8
S
80
TI
4
U1
100
f (n)
917
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
On peut utiliser une manette indexable, 06460 en remplacement de la vis ”N”. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. D’autres graduations sont possibles sur demande. La poignée du volant est rabattable.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”. Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”. Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.