{"product":{"productId":"agid.16903","price":715.57,"name":"TABLE DE POSITIONNEMENT VERSION LONGUET. 8, FORME:A SANS MOTEUR, MOTORISATIONDROITE"},"currency":"EUR"}
Table de positionnement
version longue
- Pour les opérations de déplacement et de positionnement motorisées
- Convient pour un fonctionnement à sec
- Entraînement moteur avec ou sans commande intégrée, au choix
- Très grande précision du positionnement
- Logiciel de programmation disponible gratuitement
Unité de vente
715,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table de positionnement
Forme
A
Taille
8
Finition 1
version longue
S=Course
50
B
46
B1
36
B2
21
D2
8X2
D3
8
D4
4
D5
M04
F1 (N)
60
F2 (N)
80
F3 (N)
60
H
28
H1
20
H3
23
H4
14
H5
6
H6
24
L1
134
L2
46
L3
36
L4
26
L5
8,5
L6
20
L7
12
L8
6
Mx (Nm)
0,7
My (Nm)
0,7
Mz (Nm)
2
Orientation de la motorisation
droite
Orientation de la motorisation
droite
Type de forme
sans moteur
Description
Matière
Palier-support et chariot en alliage d'aluminium.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité. Courroie dentée en néoprène, profil 3M.
Colonnes de guidage et broche en inox .
Paliers lisses pour colonne de guidage et écrou de broche en plastique spécial de grande qualité. Courroie dentée en néoprène, profil 3M.
Finition
Alliage d’aluminium anodisé.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Acier inoxydable trempé et rectifié. Broche filetée avec roulement à bille.
Remarque
La position de l'unité d'entraînement, de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.
Nota
Table de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Les bagues lisses et écrous de broches conviennent pour un fonctionnement à sec, il est néanmoins recommandé de lubrifier à l'aide d'une graisse pour galets de roulement en plastique. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (85000-15) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.
Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.
Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.
Se combine avec tous les autres composants de la même taille.
Données techniques
Pas de la broche filetée : 2 mm
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Jeu axial de la broche filetée : < 0,04 mm
Jeu radial des guidages : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Vitesse de mouvement maxi : 20 mm/s
Facteur de marche maxi : 100 %
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.