FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de montage
Taille
8
Finition 2
version courte
B=Largeur
46
H=Hauteur
10
L=Longueur
82,5
B1
10
D
4
D2
M04
H1
2
H2
2,3
H3
6,5
L1
9
L2
15
L3
40
L4
36
L5
1,5
Typ
court

Description

Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
La plaque de montage sert au montage horizontal des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.

Se combine avec tous les autres composants de même dimension.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté