{"product":{"productId":"agid.16909","price":13.61,"name":"SUPPORT T. 8 L=90, VERSION COURTE"},"currency":"EUR"}
Support
- Pour la fixation de détecteurs de proximité inductifs
- Montage sur la plaque de montage ou sur un composant du client
Unité de vente
13,61 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support
Taille
8
Finition 2
version courte
L=Longueur
90
B
25
B1
20
B2
15,9
B3
13,5
D
4,1
H
22
H1
12
L1
50
L2
40
L3
21,7
L4
74
Typ
court
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Le support de capteur sert à fixer les capteurs de proximité inductifs (par ex. 83000-10-050) sur la plaque de montage ou un composant du client.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.