{"product":{"productId":"agid.16910","price":19.37,"name":"SUPPORT T. 12 L=60"},"currency":"EUR"}
Support
- Pour la fixation de détecteurs de proximité inductifs
- Montage sur la table de positionnement circulaire à motorisation électrique
Unité de vente
19,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support
Taille
12
L=Longueur
60
B
4
D
8,2
D1
3,2
H
14
H1
7
H2
7
H3
21
H4
4
L1
3,5
L2
21
L3
35
L4
43
L5
52
R
17
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Le support de capteur sert à fixer les capteurs de proximité inductifs (par ex. 83000-10-050) sur la table de positionnement circulaire à motorisation électrique. Cela permet ainsi de choisir librement le seuil de déclenchement. L'anneau pourvu de la rainure de commutation peut, contrairement au disque rotatif, pivoter librement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.