{"product":{"productId":"agid.4616","price":410.63,"name":"TABLE DE POSITIONNEMENT VERSION COURTEAVEC INDICA. DE POS. 135X46X24, S=14,ALUMINIUM, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Table de positionnement
version courte
aluminium
- Le réglage ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu
- Sans jeu axial
- Peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis
- Vis autobloquante
- Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association
Unité de vente
€410.63
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table de positionnement
Finition 1
version courte
Finition 2
avec indicateur de position
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier inoxydable
B=Largeur
46
H=Hauteur
24
L=Longueur
135
S=Course
14
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
X = 39 (50)
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
L1
80
L2
46
L3
36
L4
20
Mx (Nm)
1,9
My (Nm)
0,9
Mz (Nm)
1,9
Description
Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Grâce aux guidages pratiquement exempts de jeu et à l’absence absolue de jeu au niveau de la vis, le réglage de cette dernière ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position numérique avec une précision d‘affichage de 0,1 mm, chiffres dans l‘ordre croissant et rotation dans le sens des aiguilles d‘une montre. La valeur d‘affichage peut être réglée en tournant la bague d'entrainement rouge sans l'aide d'outil. La position de montage de l‘indicateur de position peut être fixée au moyen d‘une vis dans 4 positions.
Grâce au principe de construction modulaire de la table de positionnement, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Indicateur de position numérique avec une précision d‘affichage de 0,1 mm, chiffres dans l‘ordre croissant et rotation dans le sens des aiguilles d‘une montre. La valeur d‘affichage peut être réglée en tournant la bague d'entrainement rouge sans l'aide d'outil. La position de montage de l‘indicateur de position peut être fixée au moyen d‘une vis dans 4 positions.
Grâce au principe de construction modulaire de la table de positionnement, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.