FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table croisée
Forme
A
Finition 1
version courte
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
29
H=Hauteur
11
L=Longueur
64,5
S=Course
11
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
X = 28 (10)
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
46
L4
10
L5
1,5
Mx (Nm)
0,25
My (Nm)
0,11
Mz (Nm)
0,25

Description

Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Les guidages pratiquement exempts de jeu et l’absence absolue de jeu au niveau de la vis rendent inutile les opération de rattrapage de jeu.
L'échelle de graduation comporte 5 ou 10 graduations, une graduation correspondant à un intervalle de 0,1 mm.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de combiner aisément les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté