FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table croisée
Forme
A
Finition 1
version longue
Finition 2
avec indicateur de position electrique
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
46
H=Hauteur
18
L=Longueur
179
S=Course
48
B1
36
B2
21
Classe de marchandise dangereu
classe de marchandise dangereuse 9
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
75
L4
12
L5
2
L7
6
L8
108
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
N° ONU
3091

Description

Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,02 mm, jeu axial nul.
Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Grâce aux guidages pratiquement exempts de jeu et à l’absence absolue de jeu au niveau de la vis, le réglage de cette dernière ne requiert aucune opération de rattrapage de jeu.
Indicateur de position électronique avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD. Les fonctions reset, dimension incrémentale et offset sont accessibles depuis le clavier.
La durée de vie de la batterie est de 2 ans. La batterie peut être remplacée rapidement et facilement.
L'indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables croisées permet de les combiner aisément avec les tables de positionnement, tables élévatrices et autres accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté