{"product":{"productId":"agid.18129","price":86.54,"name":"SUPPORT VERTICAL VERSION COURTE T. 429X58 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Support vertical
version courte
aluminium
- Pour une réalisation rapide d'axes x-y
- Combinaison possible avec différents composants
Unité de vente
€86.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support vertical
Taille
4
Finition 1
version courte
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
29
H=Hauteur
58
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M03
H1
6
H2
2,8
H4
6
H5
53
H6
48
L1
13
L2
18
L3
3
L4
1
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Le support vertical est monté perpendiculairement à la surface de vissage.
Se combine avec les tables de positionnement, tables croisées, tables élévatrices et tous les autres composants de mêmes dimensions.
Se combine avec les tables de positionnement, tables croisées, tables élévatrices et tous les autres composants de mêmes dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.