FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Support vertical
Taille
4
Finition 1
version longue
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
29
H=Hauteur
76
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M03
H1
70
H2
2,8
H4
6
H5
4
H6
62
L1
13
L2
18
L3
3

Description

Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Le support vertical est monté perpendiculairement à la surface de vissage.

Se combine avec les tables de positionnement, tables croisées, tables élévatrices et tous les autres composants de mêmes dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté