{"product":{"productId":"agid.4628","price":409.23,"name":"TABLE ÉLÉVATRICE 84,5X29X19, ALUMINIUM,COMP:ACIER INOX., S=4"},"currency":"EUR"}
Table élévatrice
aluminium
- Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules
- Table élévatrice réglable en hauteur manuellement en tournant la tête graduée
- Force de levage pouvant atteindre 700 N
- Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association
- Vis autobloquante
Unité de vente
409,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table élévatrice
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier inoxydable
B=Largeur
29
H=Hauteur
19
L=Longueur
84,5
S=Course
4
B1
22
D
13
D1
12
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
30
F2 (N)
50
H1
17
H2
14
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
62
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Description
Matière
Table élévatrice, paliers supports et tête graduée : alliage d'aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,05 mm. Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules de tous types (par ex. les butées, les capteurs, les détecteurs de fin de course, les tables, les caméras, des modules complets, etc.). La table élévatrice est réglable en hauteur manuellement en tournant la tête graduée. Une graduation de la tête correspond à un déplacement de 0,1 mm. Grâce au principe de construction modulaire de la table élévatrice, celle-ci se combine aisément avec les accessoires de sa catégorie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.