FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table élévatrice
Finition 1
avec indicateur de position electrique
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier inoxydable
B=Largeur
46
H=Hauteur
32
L=Longueur
179
S=Course
8
B1
36
B3
33
Classe de marchandise dangereu
classe de marchandise dangereuse 9
D
26
D1
23
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
80
F2 (N)
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
31
H7
52
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
29,4
Mx (Nm)
2,5
My (Nm)
2,5
Mz (Nm)
5
N° ONU
3091

Description

Matière
Palier support et chariot : alliage d’aluminium anodisé.
Colonnes de guidage : Inox rectifié.
Vis : Inox, filetage roulé.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial du guidage inférieur à 0,05 mm. Vis autobloquante, avec dispositif de serrage supplémentaire.
Nota
Pour le positionnement en hauteur de composants et de modules de tous types (par ex. butées, capteurs, détecteurs de fin de course, tables, caméras, modules complets, etc.). Indicateur de position électronique avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD. Les fonctions reset, dimension incrémentale et offset sont accessibles depuis le clavier.
La durée de vie de la batterie est de 2 ans. La batterie peut être remplacée rapidement et facilement.
L'indicateur de position peut être monté dans 4 positions au moyen d'une vis.
Le principe de construction modulaire des tables élévatrices permet de les combiner aisément avec les tables de positionnement, tables croisées et autres accessoires de la même catégorie.
Indication de dessin
Montage de l’indicateur de position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas impossible pour 21142-25
d) à gauche
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté