{"product":{"productId":"agid.4638","price":71.94,"name":"EQUERRE H=22 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Équerre
aluminium
- Offre des possibilités de montage étendues
- Adapté aux tables de positionnement circulaires 21160
Unité de vente
€71.94
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Matériau du corps de base
aluminium
H=Hauteur
22
B
7
D
6
D1
3,3
D2
M03
D3
M03
H1
11
H2
6
L
29
L1
22
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Fraisé et anodisé.
Nota
L‘équerre se monte sur la table de positionnement circulaire et permet d‘obtenir plus de possibilités de montage. Modèle assorti à 21160 en fonction de la gamme de dimension retenue.
Indication de dessin
1) D3 pour vis à tête cylindrique CHC ISO 4762
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.