FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Embout à rotule
Forme
A
Finition 1
inclinaison 30°
Finition 2
blocable
Matériau du corps de base
aluminium
D=Diamètre extérieur
29
H=Hauteur
25
MA=Couple de serrage
1,11
A
19
D1
10
D2
22
D3
M03
D4
3
F (N)
300
H1
11
H2
5,5
M Nm
3
T
3,5
Type de forme
avec vis à six pans creux

Description

Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Modèle assorti à 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21180, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.
Indication de dessin
tous (9x) les chambrages conformes à la norme DIN 974-1 (D4),
tous (9x) les écrous conformes à la norme DIN 934 M (D4)

Forme A :
En faisant sortir les écrous, on obtient des chambrages pour les vis à tête cylindrique à six pans creux.
Les deux types de fixation sont donc possibles.

Forme B :
Le kit de serrage rapide permet de manipuler l’embout à rotule sans outil. Le kit de serrage rapide est composé d’une vis de poignée et d’une manette indexable.

1) vis de serrage D3 (2x)
2) manette indexable
3) vis de poignée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté