{"product":{"productId":"agid.4644","price":52.03,"name":"PLAQUE DE BASE 70X29X6 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Plaque de base
aluminium
- Adapté à divers systèmes de positionnement
Unité de vente
€52.03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
29
H=Hauteur
6
L=Longueur
70
B1
22
D
3
H1
5
L1
62
L2
54
L3
44
L4
22
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Modèle assorti à 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21190, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.
Indication de dessin
Tous les chambrages selon DIN 974-1 (D),
tous les taraudages M (D4).
tous les taraudages M (D4).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.