FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Equerre de montage
Matériau du corps de base
aluminium
L=Longueur
40
B
8
B1
6
B2
4,5
B3
3,3
L1
22
L2
14,5
L3
8
S
3

Description

Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Fraisé et anodisé.
Nota
Modèle assorti à 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 et 21180, à sélectionner en fonction de la gamme de dimension retenue.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté