FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Chariot De Guidage
Taille
15
Finition 1
drylin® t
Finition 2
palier fixe standard
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
Iglidur®
D1=Pour vis DIN 912
M04
L=Longueur
74
A
38
A1
30
B
47
B1
16
C0(-Y) kN
4
C0Y kN
4
C0Z kN
2
C1
9
D
M05
H
24
H1
4
H3
16
L1
50
M0X Nm
32
M0Y Nm
25
M0Z Nm
25

Description

Matière

Corps chariot de glissement : aluminium extrudé EN AW-6060.
Eléments de glissements : palier lisse iglidur® J.
Couvercle : plastique.

Finition
Revêtement anodisé E6/EV. Plastique noir.
Nota

Leur faible inertie permet d’obtenir de fortes accélérations et des vitesses extrêmes allant jusqu’à 30 m/s.
Les guidages linéaires sur rail DryLin® T sont insensibles à la saleté. Ils vibrent peu et sont silencieux.
Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C.
De par leur résistance à la corrosion et absence de lubrifiant, ils conviennent tout particulièrement aux secteurs alimentaire et médical.
Le serrage manuel sert uniquement de maintient en position.
Le comportement au fluage du plastique ainsi serré se solde par une baisse de la force de serrage (jusqu’à 70%) au fil du temps. Il est donc interdit de serrer des pièces ayant une incidence sur la sécurité. Rails de glissement assortis voir 21200.

Indication de dessin
1) Serrage manuel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem