FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Chariot de guidage
Taille
9
Finition 2
palier fixe standard
Matériau du corps de base
zinc
Matériau des composants
Iglidur®
L3=Longueur
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y) N
480
C0Y (N)
480
C0Z (N)
240
D
M02
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X Nm
3,4
M0Y Nm
1,8
M0Z Nm
1,8
Marques verbales NLM
Drylin® T

Description

Matière
Chariot de glissement avec corps de base en zinc, éléments de glissement en iglidur® J.
Nota

Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté