Chariot
drylin® w
zinc
- Pour les rails individuels ou doubles
- Sans entretien et résistant à la corrosion
- Insensible à la saleté
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Faibles coefficients de frottement en cas de fonctionnement à sec
6,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chariot
Taille
6
Finition 1
drylin® w
Finition 2
palier fixe standard
Matériau du corps de base
zinc
Matériau des composants
Iglidur®
L=Longueur
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z) kN
0,14
C0Y kN
0,42
C0Z kN
0,42
D
5
D1
M04
D2
7
H
14
H1
7,5
H2
2
Description
Matière
Zinc injecté haute pression.
Matière du palier lisse : iglidur® J.
Finition
Bichromaté.
Nota
Les patins à paliers lisses DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faible coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. Conviennent pour les rails individuels ou doubles. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.
Accessory
Rails de guidage 21240.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.