Chariot De Guidage
drylin® w
aluminium
- Sans entretien et résistant à la corrosion
- Insensible à la saleté
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Possibilité de supports pour couples élevés
- Faibles coefficients de frottement en cas de fonctionnement à sec
49,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chariot De Guidage
Taille
6
Finition 1
drylin® w
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
zinc
L=Longueur
60
A
45
A1
51
A2
31
B
30
B1
54
C
19
C0(-Y) kN
1,68
C0Y kN
1,68
C0Z kN
1,68
C1
18
D
5
D1
M04
H
18
H1
7,5
H2
2
H3
4
M0X Nm
25
M0Y Nm
34
M0Z Nm
34
Description
Matière
Chariot de glissement zinc injecté haute pression.
Plaque de montage aluminium.
Matière du palier lisse en iglidur® J.
Finition
Chariot de glissement bichromaté.
Plaque de montage anodisée.
Plaque de montage anodisée.
Nota
Les chariots de guidage DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faibles coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. La structure plate et large permet d‘obtenir des supports pour couples élevés. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.
Accessory
Rails-guides doubles 21240.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.