Rail De Guidage
drylin® w
aluminium
- Pour la compensation des différences de hauteur
- Souplesse extrêmement élevée lors de la construction
- Très bons résultats en ce qui concerne le frottement et l'usure
- Solide et insensible à la saleté
92,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rail De Guidage
Taille
6
Finition 1
drylin® w
Finition 2
simple
Matériau du corps de base
aluminium
L2=Entraxe des alésages du bor
30
L=Longueur
3000
A
10,5
B
15,5
B1
14
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60
Typ
L max.
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, épaisseur de la couche 50 µm.
Dureté 500 HV.
Dureté 500 HV.
Nota
Le rail simple permet plus de souplesse lors de la construction et un montage facile. Il peut être utilisé pour compenser les différences de hauteur. L‘aluminium anodisé est utilisé comme matériau pour les rails et garantit les meilleurs résultats lors des tests. Il est robuste, insensible à la saleté et permet de transporter en toute sécurité et sans entretien des charges élevées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.