Rail De Guidage
drylin® w
aluminium
- Support optimal de couples élevés
- Rails extrêmement plats
- Solide et insensible à la saleté
- Très bons résultats en ce qui concerne le frottement et l'usure
- Solide et insensible à la saleté
201,14 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rail De Guidage
Taille
6
Finition 1
drylin® w
Finition 2
double
Matériau du corps de base
aluminium
L2=Entraxe des alésages du bor
30
L=Longueur
3000
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60
Typ
L max.
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, épaisseur de la couche 50 µm.
Dureté 500 HV.
Dureté 500 HV.
Nota
Les rails très plats équipés de guidages allant jusqu‘au bord permettent un support optimal pour couples élevés. Ils sont robustes et insensibles à la saleté, ils ne nécessitent aucun entretien et permettent de déplacer en toute sécurité et sans entretien des charges élevées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.