Élément De Bridage
pour palier lisse pour table circulaire
aluminium
- Accessoires pour palier lisse pour table circulaire
- Possibilité d'atteindre des couples de maintien élevés avec un couple de serrage réduit
28,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Élément De Bridage
Finition 1
pour palier lisse pour table circulaire
Matériau du corps de base
aluminium
D=Diamètre extérieur
100
H=Hauteur
8
ID=Convient pour
21245-01-1110030
K1=Pour vis
Ø 4,5
D1
91
E
60°
E2
45°
H1
3,2
Description
Matière
Élément de bridage en acier. Vis de serrage en laiton.
Finition
Élément de bridage naturel.
Nota
Élément de bridage à visser sur la bague extérieure du palier lisse pour table circulaire 21245-01. Un couple de serrage de 1 Nm permet de réaliser un couple de maintien de 10 Nm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.