Palier Lisse Pour Table Circulaire
aluminium
- Faible poids
- Fonctionnement sans entretien ni lubrifiant
- Montage facile
- Résistance élevée à l'usure
- Pour des contraintes élevées et une grande rigidité
74,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier Lisse Pour Table Circulaire
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
plastique
D=Diamètre extérieur
80
H=Hauteur
16
K1=Pour vis
DIN 7984 M5
K2=Pour écrous
ISO 4035 M5
MK=Moment de basculement max.
60
T1=Capacité de charge axiale s
13000
T2=Capacité de charge axiale d
4000
T3=Capacité de charge radiale
2000
T4=Capacité de charge radiale
500
n=Limite de vitesse de rotatio
250
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
5
Description
Matière
Bague extérieure en aluminium.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Finition
Bague extérieure anodisée.
Nota
Palier lisse pour table circulaire avec un poids particulièrement faible. La bague intérieure est composée d'un matériau pour palier lisse haute performance. La bague extérieure est en aluminium anodisé. Cette association de matériaux garantit un fonctionnement sans aucun entretien ni lubrifiant.
Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +90 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.