Unité Linéaire
avec palier
aluminium
- Unité linéaire pour le déplacement et le positionnement linéaires.
- Absorption de couples élevés.
- Montage sans décalage.
- Rigidité et absence de jeu élevées du coulisseau de guidage.
- Filetage à droite
€ 468,34
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Unité Linéaire
Finition 1
avec palier
Finition 2
filetage à droite
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier inoxydable
B=Largeur
130
Für=Broche
TR 14X3
G2=Filetage
M06
H=Hauteur
54
L=Longueur
300
S=Course
150
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2X2X20
Description
Matière
Corps en aluminium.
Tube de précision en acier nickelé.
Broche à filet trapézoïdal en acier.
Tube de précision en acier nickelé.
Broche à filet trapézoïdal en acier.
Nota
Les unités linéaires à double tube peuvent être actionnées manuellement ou électriquement. Grâce à leur cycle de travail court, ces unités peuvent être réglées plusieurs fois par jour avec une faible vitesse et une grande stabilité. Réglage possible en largeur, en longueur et en hauteur.
Données techniques
Temps de fonctionnement : S3, 30 % (pour 60 min.)
Plage de température
Plage de température 0 °C jusqu'à +60 °C
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.